Publicar produtos
2/AX FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Basic Line" STAINLESS STEEL - WALL RECESSED

2/AX FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Basic Line" STAINLESS STEEL - WALL RECESSED

Traduzido por Google,
HIDRATANTE DE INCÊNDIO COM MANGUEIRA LAY-FLAT PARA INSTALAÇÃO ENCASTRADA "Linha Básica" DN 45 - ARMÁRIO DE AÇO INOX
Especificação
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR RECESSED INSTALLATION "Basic Line" DN 45 - STAINLESS STEEL CABINET WITH FRAME - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Cabinet, Aluminum frame, Unbreackable transparent sheet "FIRE GLASS", Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaart-2-ax-idrante-45-incasso-basic-inox
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de produtosFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção

Disponibilidade da região

Europa