Publicar produtos
2/HPX FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Electa" STAINLESS STEEL - METAL DOOR

2/HPX FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Electa" STAINLESS STEEL - METAL DOOR

Traduzido por Google,
HIDRATANTE DE INCÊNDIO COM MANGUEIRA LAY-FLAT PARA INSTALAÇÃO EXTERIOR/INTERIOR "Electa" DN 45 - ARMÁRIO DE AÇO INOX COM PORTA DE METAL
Especificação
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR OUTDOOR/INDOOR INSTALLATION "Electa" DN 45 - STAINLESS STEEL CABINET WITH METAL DOOR - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Supplied with: Cabinet, Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaart-2-hpx-idrante-45-electa-inox-pp
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de produtosFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção

Disponibilidade da região

Europa
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit