Publicar produtos
FX-10RD 10-Zone Conventional Fire Alarm Control Panel

FX-10RD 10-Zone Conventional Fire Alarm Control Panel

Traduzido por Google,

VISÃO GERAL

Os sistemas convencionais de alarme de incêndio da marca Kidde consistem em painéis de controle de alarme de incêndio (FACP) de 5 e 10 zonas, um DACT (discador) integrado opcional com upload/download, recursos de detectores inteligentes/analógicos, módulos de anunciadores seriais e módulos de relés remotos seriais. Todos os FACPs e componentes são certificados pela 10ª edição da norma ANSI/UL 864 e aprovados pelo CSFM/FDNY.

Esses sistemas incorporam recursos projetados para simplificar a instalação, a operação e a manutenção, incluindo programação no painel frontal, teste de funcionamento por uma única pessoa e tipos de IDC e NAC selecionáveis.

Os sistemas Kidde são suficientemente potentes para atender às demandas das instalações de segurança contra incêndio atuais, oferecendo ainda ampla capacidade de expansão futura. Eles suportam operação Classe A, combinando pares de IDCs ou NACs integrados para fornecer os circuitos Classe A necessários. Por exemplo, o FX-10RD vem configurado de fábrica para suportar 10 IDCs Classe B e 4 NACs. No entanto, ele pode ser configurado em campo para fornecer 5 IDCs Classe A (sem IDCs Classe B) e 2 NACs Classe A – ou qualquer outra combinação de circuitos que esteja dentro dos parâmetros de pareamento de circuitos.

RECURSOS PADRÃO

  • Disponível nos modelos de 5 e 10 zonas (IDC).
  • A compensação automática de deriva com detectores selecionados reduz alarmes falsos e prolonga a vida útil do detector de poeira.
  • Em conformidade com a norma ANSI/UL 864, 10ª edição.
  • Os modelos com DACT totalmente integrado para upload/download permitem a programação via PC.
  • Pares de zona ou NAC conversíveis em circuitos Classe A individuais.
  • IDCs combinados de fluxo de água e supervisão
  • Os NACs são programáveis ​​por zona e selecionáveis ​​individualmente para dispositivos de notificação, saídas contínuas, temporais ou codificadas.
  • O painel frontal programável simplifica a instalação e a manutenção.
  • Sincronização precisa com dispositivos de notificação compatíveis e silenciamento audível opcional através de dois fios.
  • Relés integrados para alarme, supervisão e falhas.
  • Módulos de relés de barramento serial opcionais são programáveis ​​para ativação comum, de zona ou de matriz.
  • Família opcional de anunciadores remotos de barramento serial
  • Teste de caminhada de uma pessoa (audível ou silencioso)
  • Módulos opcionais de conexão à cidade e polaridade reversa
  • Anel de acabamento disponível para montagem semi-embutida
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafx-10-zone-fire-alarm-control-panel
  • Familia de productoFire Alarm Control, Interface Systems
  • Grupo de produtosFire Alarm Control Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção