Publicar produtos
2/NX FIRE HOSE SYSTEM FOR UNDERGROUND HYDRANT - "Electa" STAINLESS STEEL CABINET

2/NX FIRE HOSE SYSTEM FOR UNDERGROUND HYDRANT - "Electa" STAINLESS STEEL CABINET

Traduzido por Google,
SISTEMA DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO PARA USO DE SERVIÇO DE INCÊNDIO DN 70 - PARA HIDRÁULICA SUBTERRÂNEA - ARMÁRIO DE AÇO INOX "Electa"
Especificação
  • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR UNDERGROUND HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Electa" DN 70 stainless steel cabinet with door - Unbreackable transparent sheet "FIRE GLASS" - Operating key for underground fire hydrant - White fire hose DN 70 UNI 9487, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaart-2-nx-sistema-servizio-sottosuolo-electa-inox
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de produtosFire hose system for underground hydrants/Sistemi a servizio idranti sottosuolo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção

Disponibilidade da região

Europa
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit