Publicar produtos
2/PE FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Murano", WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE

2/PE FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Murano", WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE

4.9 de 5 estrelas4.9(8 avaliações)
Traduzido por Google,
HIDRATANTE DE INCÊNDIO COM MANGUEIRA LAY-FLAT PARA INSTALAÇÃO INTERIOR "Coleção Murano" DN 45 - ARMÁRIO DE AÇO COM PORTAS DE METAL E LOCAL DE EXTINTOR DE INCÊNDIO
Especificação
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR INSTALLATION "Murano Collection" DN 45 - RED PAINTED STEEL CABINET WITH METAL DOORS - WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Supplied with: Cabinet, Unbreackable transparent sheet "FIRE GLASS" (extinguisher side), Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support. (Optional frame for recessed installation)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaart-2-pe-idrante-45-murano-porta-estintore
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de produtosFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção