Publicar produtos
2/PL FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Poly Line" STAINLESS STEEL CABINET

2/PL FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Poly Line" STAINLESS STEEL CABINET

Traduzido por Google,
HIDRATANTE DE INCÊNDIO COM MANGUEIRA LAY-FLAT PARA INSTALAÇÃO INTERIOR/EXTERIOR "Poly Line" DN 45 - ARMÁRIO EM AÇO INOX COM PORTA PLÁSTICA
Especificação
  • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR INDOOR/OUTDOOR INSTALLATION "Poly Line" DN 45 - STAINLESS STEEL CABINET WITH POLYCARBONATE TRANSPARENT DOOR - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172 Supplied with: Cabinet, Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaart-2-pl-idrante-45-poly-inox
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de produtosFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção