Publicar produtos
Intelligent Carbon Monoxide Detector
Edwards

Intelligent Carbon Monoxide Detector

4.3 de 5 estrelas4.3(16 avaliações)
Traduzido por Google,
Visão geral
Os detectores de monóxido de carbono Signature Series SIGA-COD trazem tecnologia de detecção avançada para um design prático que aumenta a eficiência, economiza tempo de instalação, reduz custos e estende os recursos de segurança da vida. O autodiagnóstico contínuo garante confiabilidade a longo prazo, enquanto a avançada tecnologia de detecção eletroquímica de CO fornece benefícios de desempenho que mantêm os ocupantes protegidos do “assassino silencioso”.

Como todos os detectores Signature Series, o SIGA-COD é um dispositivo inteligente que reúne informações analógicas de seu sensor de CO, convertendo esses dados em sinais digitais. Para tomar uma decisão de alarme, o microprocessador integrado do detector mede e analisa as leituras do sensor ao longo do tempo. Os filtros digitais removem padrões de sinal que não são típicos de eventos de segurança de vida, eliminando virtualmente os alarmes indesejados.

O SIGA-COD inclui um sensor avançado de monóxido de carbono. Quando a célula eletroquímica chega ao fim de sua vida útil após aproximadamente seis anos, o detector sinaliza uma condição de problema para o painel de controle.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaedwards-utc-85001-0622
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosFire/Smoke Detectors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCAlarme
  • Código ETIMEC002840
  • Nome ETIMCarbon monoxide detector
  • Nome UNSPSCFire alarm systems
  • Código UNSPSC46191505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_76_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoCarbon monoxide detectors
  • Código CSI MasterFormat 201428 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Detection and Alarm
  • Número OmniClass23-29 29 00
  • Título OmniclassFire Detection Devices
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

Disponibilidade da região

América do Norte
United States