Publicar produtos
2/PX FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Poly Line" STAINLESS STEEL CABINET

2/PX FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Poly Line" STAINLESS STEEL CABINET

Traduzido por Google,
SISTEMA DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO PARA SERVIÇO DE INCÊNDIO USO DN 70 - PARA PILAR HYDRANT - "Poly Line" GABINETE DE AÇO INOXIDÁVEL
Especificação
  • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Poly Line" DN 70 stainless steel cabinet with polycarbonate - Hydrant and coupling wrench (Italian standard) - White fire hose DN 70 UNI 9487 or Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaart-2-px-sistema-servizio-soprasuolo-poly-inox
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de produtosFire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção

Disponibilidade da região

Europa
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit