Publicar produtos
2/SP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" CABINET
2/SP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" CABINET

    2/SP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" CABINET

    4.6 de 5 estrelas4.6(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    SISTEMA DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO PARA USO DE SERVIÇO DE INCÊNDIO DN 70 - PARA PILAR HIDRATANTE - GABINETE "Murano Industrial"
    Especificação
    • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Murano Industrial" DN 70 galvanized steel cabinet, red painted. Metal handle and hinges. - Hydrant and coupling wrench (Italian standard) - White fire hose DN 70 UNI 9487 or Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaart-2-sp-sistema-servizio-soprasuolo-murano-industrial
    • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Grupo de produtosFire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção

    Disponibilidade da região

    Europa