Publicar produtos
2/SPX FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" STAINLESS STEEL CABINET
2/SPX FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" STAINLESS STEEL CABINET

    2/SPX FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Murano Industrial" STAINLESS STEEL CABINET

    Traduzido por Google,
    SISTEMA DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO PARA SERVIÇO DE INCÊNDIO USO DN 70 - PARA PILAR HIDRATANTE - ARMÁRIO DE AÇO INOX "Murano Industrial"
    Especificação
    • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Murano" DN 70 stainless steel cabinet. Metal handle and hinges. - Hydrant and coupling wrench (Italian standard) - White fire hose DN 70 UNI 9487 or Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaart-2-spx-sistema-servizio-soprasuolo-murano-industrial-inox
    • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Grupo de produtosFire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção