Publicar produtos
2/SX FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Murano Industrial" STAINLESS STEEL - METAL DOOR
2/SX FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Murano Industrial" STAINLESS STEEL - METAL DOOR

    2/SX FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE "Murano Industrial" STAINLESS STEEL - METAL DOOR

    Traduzido por Google,

    HIDRATANTE DE INCÊNDIO COM MANGUEIRA LAY-FLAT PARA INSTALAÇÃO EXTERIOR "Murano Industrial" DN 45 - ARMÁRIO DE AÇO INOX COM PORTA DE METAL - PARA CONDIÇÕES AMBIENTAIS DIFÍCEIS.

    Especificação
    • FIRE HYDRANT WITH LAY-FLAT HOSE FOR OUTDOOR INSTALLATION "Murano Industrial" DN 45 - STAINLESS STEEL AISI 316 CABINET WITH METAL DOOR - UNI EN 671-2 - CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-172

      Cabinet with metal handle and hinges.

      Supplied with: Cabinet, Coupled fire hose DN 45 mm, Nozzle, Fire valve, Hose support

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaart-2-sx-idrante-45-murano-inox-esterno
    • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Grupo de produtosFire hydrants with lay-flat hose / Idranti a muro con tubazioni flessibili
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit