Publicar produtos
205/A FIRE BRIGADE CONNECTION - HORIZONTAL, THREADED

205/A FIRE BRIGADE CONNECTION - HORIZONTAL, THREADED

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
CONEXÃO DE BOMBA DE BOMBA DE CAMINHÃO PARA INSTALAÇÃO HORIZONTAL - TIPO ROSCA
Especificação
  • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - One, two or three UNI DN 70 Female Connections with fire valves - With pressure relief valve, gate valve and check valve - Threaded type. Horizontal installation.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaart-205-a-attacco-mandata-filettato
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de produtosFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção

Disponibilidade da região

Europa