Publicar produtos
205/C FIRE BRIGADE CONNECTION - HORIZONTAL, STEEL COLLECTOR

205/C FIRE BRIGADE CONNECTION - HORIZONTAL, STEEL COLLECTOR

Traduzido por Google,
LIGAÇÃO DE BOMBA DE BOMBA DE CAMINHÃO PARA INSTALAÇÃO HORIZONTAL - TIPO FLANGED - DN 125 (5") DN 150 (6")
Especificação
  • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - Two, three or four UNI DN 70 Female Connections with fire valves - With pressure relief valve(s), gate valve and check valve, steel collector - Flanged type. Horizontal installation.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaart-205-c-attacco-mandata-collettore-acciaio
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de produtosFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção