Visão geral
As buzinas e estroboscópios LED da série Genesis LED GC apresentam um design elegante de baixo perfil e tecnologia de eficiência energética que os torna menos dispendiosos de instalar e operar, reduzindo a sobrecarga. Os LEDs de alto desempenho requerem menos fontes de alimentação, energia de reserva e baterias. Esses novos aparelhos são projetados com eficiência energética e segurança de vida em mente.
A série Genesis LED GC usa ótica de alta eficiência, combinada com eletrônica patenteada, para fornecer um padrão de distribuição de luz altamente controlado e eficientemente focado em troca de requisitos de corrente mais baixos. Strobes apresentam saída de luz de 15, 30,75 ou 115 cd selecionável em campo.
Em comparação com os estroboscópios do tipo Xenon, os aparelhos Genesis LED GC Series precisam de menos fontes de alimentação e, geralmente, bitolas de fio menores, o que reduz os requisitos de conduíte. Eles também são compatíveis com estroboscópios antigos, portanto, não há necessidade de substituir todos os seus dispositivos existentes para atualizar para a nova tecnologia LED. De fato, os estroboscópios de GC podem ser misturados no mesmo circuito e usados no mesmo campo de visão dos estroboscópios baseados em Xenon. Isso torna a série Genesis LED GC ideal para novas instalações e retrofits.
Os níveis de saída de som configuráveis em campo fornecem a flexibilidade que os projetos modernos de segurança da vida exigem, enquanto o protocolo de controle Genesis LED mantém vários estroboscópios em circuitos NAC compatíveis sincronizados de acordo com os requisitos da NFPA 72.
A facilidade de manutenção é outra área em que os aparelhos da Série GC brilham. A placa de fiação do lado da sala universal permite a pré-instalação e fiação elétrica, bem como a verificação de continuidade com a barra de verificação de diagnóstico incluída. Os dispositivos da série GC podem ser facilmente encaixados com a confiança de saber que a fiação está correta. Os inovadores pontos de teste de diagnóstico sob cobertura fornecem fácil acesso ao teste do circuito do dispositivo enquanto montados.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |