Publicar produtos
205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - THREADED

205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - THREADED

Traduzido por Google,
CONEXÃO DE BOMBA DE INCÊNDIO PARA CAMINHÃO MODELO "All-In-One" TIPO ROSCA
Especificação
  • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - One, two or three UNI DN 70 Female Connections - With pressure relief valve, gate valve, main check valve, check valve for each inlet for the two or three connections models - Threaded type. Horizontal or vertical installation.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaart-205-d-attacco-mandata-all-in-one-filettato
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de produtosFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção

Disponibilidade da região

Europa