Publicar produtos
205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - THREADED
205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - THREADED
205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - THREADED

    205/D-HV FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" UNDERGROUND - THREADED

    Traduzido por Google,

    CONEXÃO DE BOMBA DE INCÊNDIO PARA CAMINHÃO MODELO "All-In-One" TIPO ROSCA - ENTRADAS PARA CIMA

    Especificação
    • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - One, two or three UNI DN 70 Female Connections - With pressure relief valve, gate valve, main check valve, check valve for each inlet for the two or three connections models - Threaded type. For underground installation.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaart-205-d-attacco-mandata-all-in-one-filettato-verso-alto
    • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Grupo de produtosFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit