Publicar produtos
205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - FLANGED

205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - FLANGED

Traduzido por Google,
CONEXÃO DE BOMBA DE INCÊNDIO PARA BOMBA DE CAMINHÃO MODELO "All-In-One" TIPO FLANGE
Especificação
  • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - One, two or three UNI DN 70 Female Connections - With pressure relief valve, gate valve, main check valve, check valve for each inlet for the two or three connections models - Flanged type. Horizontal or vertical installation.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaart-205-d-attacco-mandata-all-in-one-flangiato
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de produtosFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção

Disponibilidade da região

Europa
Italy
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit