Publicar produtos
205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - GROOVED
205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - GROOVED
205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - GROOVED

    205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - GROOVED

    Traduzido por Google,
    CONEXÃO DE INCÊNDIO PARA BOMBA DE CAMINHÃO MODELO "All-In-One" TIPO RANHURADO
    Especificação
    • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - One, two or three UNI DN 70 Female Connections - With pressure relief valve, gate valve, main check valve, check valve for each inlet for the two or three connections models - Grooved type. Horizontal or vertical installation.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaart-205-d-attacco-mandata-all-in-one-scanalato
    • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Grupo de produtosFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção

    Disponibilidade da região

    Europa