Publicar produtos
206 DRY RISER

206 DRY RISER

4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
Traduzido por Google,
VÁLVULA DE ENTRADA DE RISER SECO COM GABINETE DE AÇO MODELO "Electa"
Especificação
  • DRY RISER INLET VALVE WITH STEEL CABINET MODEL "Electa" - External fire department connection, bronze body. Two UNI DN 70 inlets, with drain valve. Cabinete model "Electa 70"
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaart-206-dry-riser-valve-with-cabinet
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de produtosDry Riser/Colonne a secco
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalBronze
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção

Disponibilidade da região

Europa
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit