Publicar produtos
251/E DOUBLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE SERVICE CABINET

251/E DOUBLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE SERVICE CABINET

Traduzido por Google,
COLUNA CILÍNDRICA DUPLA PARA ARMÁRIO DE INCÊNDIO AÇO OU AÇO INOX
Especificação
  • Double cylindrical column for fire equipment cabinet DN 70 and Maxi Made of carbon steel with RAL 3000 red polyester coating or unpainted AISI 304 stainless steel. Height 750 mm to floor. Tubes diameter 90 mm. Baseplate 490x221 mm with not visible weldings, top plate 490x230 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaart-251-a-piantana-doppia-cilindrica-dn70
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de produtosColums for fire cabinets / Piantane per cassette antincendio
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção

Disponibilidade da região

Europa