Publicar produtos
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET
251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET

    251/D SINGLE SQUARE COLUMN UNIVERSAL TYPE FOR FIRE CABINET

    Traduzido por Google,

    COLUNA ÚNICA PARA ARMÁRIO DE INCÊNDIO "ELECTA", "MURANO", "MURANO INDUSTRIAL" E "POLY ACCIAIO" - AÇO OU AÇO INOX TIPO UNIVERSAL

    Especificação
    • Single square column universal type for fire cabinet models "Electa", "Murano", "Murano Industrial" and "Poly Acciaio".

      Made of carbon steel with RAL 3000 red polyester coating (glossy or wrinkle finish) or unpainted AISI 304 stainless steel. Height 750 mm to floor. Square tube 100x100mm. Baseplate 200x200mm.

      Upper support can be installed in four positions: central or lateral position , “45” or “70” cabinet sizes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaart-251-d-piantana-convertibile
    • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Grupo de produtosColums for fire cabinets / Piantane per cassette antincendio
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit