Publicar produtos
36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION
36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION
36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION

    36/KC FIRE EXTINGUISHER CABINET "Murano" COLLECTION

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    GABINETE DE AÇO EXTINTOR DE INCÊNDIO "Murano Oblò" COM JANELA DE INSPEÇÃO - INSTALAÇÃO DE PAREDE OU DE ENCASTRADA
    Especificação
    • Fire extinguisher cabinet “Murano Oblò” with metal blind door. With inspection window. Material: carbon steel with RAL 3000 red polyester coating or unpainted AISI 304 stainless steel. Window in yellow UV resistant "Blindo Light" plastic transparent sheet. Possibility of recessed installation with a special "Murano" cover frame applicable even after the installation of the cabinet. For 6 kg powder or 2 kg CO2 fire extinguisher H 600 x 320 x 220 mm For 9/12 kg powder or 5 kg CO2 fire extinguisher H 800 x 320 x 220 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaart-36-kc-fire-exting-cabinet-murano
    • Familia de productoFirefighting systems / Sistemi di estinzione incendi
    • Grupo de produtosFire Extinguisher Cabinets / Cassette per estintori
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção