Publicar produtos
66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 X 2 OUTLETS - BRASS CAPS

66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 X 2 OUTLETS - BRASS CAPS

4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
Traduzido por Google,
DRY BARREL PILLAR HYDRANT ESTILO EUR - DN 100 - 2 SAÍDAS UNI DN 70
Especificação
  • DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 100 - Cast iron pillar fire hydrant style EUR, with two outlets UNI DN 70 (Italian Standard), with antifreeze automatic drainage system, according to EN 14384, CE marking. With brass blind caps.

    Type A - fire hydrant without break system

    Type C - fire hydrant with break system: the components of the operating system are joined at the breaking level in a manner that will separate if the column is broken by impact.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaart-66-d-pillar-hydrant-dn100-2out
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de produtosPillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-28
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção