Publicar produtos
66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - BRASS CAPS

66/D DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - BRASS CAPS

4.7 de 5 estrelas4.7(20 avaliações)
Traduzido por Google,
DRY BARREL PILLAR HYDRANT ESTILO EUR - DN 80 - DUAS SAÍDAS UNI DN 70
Especificação
  • DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 80 - Cast iron pillar fire hydrant style EUR, with two outlets UNI DN 70 (Italian Standard) with antifreeze automatic drainage system, according to EN 14384, CE marking. Type A - fire hydrant without break system Type C - fire hydrant with break system: the components of the operating system are joined at the breaking level in a manner that will separate if the column is broken by impact.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaart-66-d-pillar-hydrant-dn80-2out
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de produtosPillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-28
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção

Disponibilidade da região

Europa