Publicar produtos
80/316/R SWINGING FIRE HOSE REEL “Murano Collection” STAINLESS STEEL CANBINET - INDUSTRIAL

80/316/R SWINGING FIRE HOSE REEL “Murano Collection” STAINLESS STEEL CANBINET - INDUSTRIAL

Traduzido por Google,
CARRETEL DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO OSCILANTE PARA INSTALAÇÃO EXTERIOR/INTERIOR AÇO INOXIDÁVEL ”Coleção Murano” EN 671-1. COM MANGUEIRA REVESTIDA DE VERMELHO PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS COM MARCAÇÃO CE
Especificação
  • SWINGING FIRE HOSE REEL FOR OUTDOOR/INDOOR INSTALLATION STAINLESS STEEL ”Murano Collection” EN 671-1. WITH RED COATED HOSE FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-171 - “Murano” fire cabinet with rounded edges, metal blind door, made of uncoated stainless steel AISI 316. Dimensions 650 mm height x 700 mm width; depth mm 200 for hoses until 25 m length and 230 mm for 30 m hose. Reel in red coated steel, diameter 535 mm. - Red coated semirigid hose DN 25 mm approved to EN 694. - Manual inlet stop ball valve and brass axial inlet device. - Multi-effect shut/full/spray nozzle Available nozzles: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Starjet DN 25 Ø 9mm K = 33
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaart-80-316R-naspo-murano-collection-industrial-inox
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de produtosHose reels / Naspi
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção

Disponibilidade da região

Europa
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit