Publicar produtos
80/PE SWINGING FIRE HOSE REEL, WITH FIRE
EXTINGUISHER PLACE

80/PE SWINGING FIRE HOSE REEL, WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE

Traduzido por Google,
CARRETEL DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO OSCILANTE PARA INSTALAÇÃO INTERIOR, COM EXTINTOR DE INCÊNDIO LOCAL “Coleção Murano” EN 671-1 COM MARCAÇÃO CE
Especificação
  • SWINGING FIRE HOSE REEL FOR INDOOR INSTALLATION, WITH FIRE EXTINGUISHER PLACE “Murano Collection” EN 671-1 CE MARKED CERT. N. 0497-CPR-171 Supplied with: - “Murano Collection” fire cabinet with rounded edges, two metal blind doors, with compartment for fire extinguisher, made of carbon steel, red RAL 3000 polyester powder coating. Dimensions 650 mm height x 1000 mm width; depth mm 230. Reel in red coated steel, diameter 535 mm. - Semirigid hose DN 25 mm approved to EN 694. - Manual inlet stop ball valve and brass axial inlet device. - Multi-effect shut/full/spray nozzle (see below table for choice). Suitable for recessed installation by adding the cover frame Available nozzles: Starjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Starjet DN 25 Ø 9mm K = 33 Sprayjet DN 25 Ø 8mm K = 28 Sprayjet DN 25 Ø 10 mm K = 42 Sprayjet DN 19 Ø 7mm* K = 22 (* available only with PVC hose DN 19)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaart-80-PE-naspo-murano-collection-horiz-extinguisher
  • Familia de productoFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Grupo de produtosHose reels / Naspi
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção