Publicar produtos
Tourlock 180+90 (USA) High Security Revolving Door
Boon Edam

Tourlock 180+90 (USA) High Security Revolving Door

Traduzido por Google,
A porta giratória de alta segurança A Tourlock 180+90 é uma porta giratória de segurança automatizada de quatro asas. É a porta giratória mais avançada e de alta segurança da linha de produtos Boon Edam que oferece o máximo rendimento, permitindo que os usuários entrem e saiam do prédio ao mesmo tempo. Um sistema opcional de detecção de piggybacking para o Tourlock 180+90 é o StereoVision, que reconhece formas, tamanho e volume em três dimensões usando a tecnologia de tempo de voo, uma combinação de infravermelho próximo e sensores ópticos. Ao analisar esses dados, o sistema determina o número de pessoas que tentam entrar em um único compartimento em uma autorização e bloqueia a porta quando ocorre uma violação.
Novo! Sistema de software BoonConnect
BoonConnect é um sistema de software proprietário endereçável por IP que fornece ferramentas de diagnóstico e configuração para o técnico e o gerente da instalação. Os usuários podem acessar operações e eventos de portas usando dispositivos como tablet, laptop ou smartphone por meio de uma rede corporativa segura.

O Tourlock 180+90 foi testado e certificado pela Intertek para estar em conformidade com os padrões UL 325 e 2593 e CSA 22.2#247 (Canadá).

Por favor, dê uma olhada em nossa gama de portas giratórias, portas e portais de segurança, catracas ópticas, catracas de tripé, portões de acesso e catracas de altura total para garantir a segurança de sua entrada e perímetro.



Vídeo de Mxfmjte_9lA
Vídeos de instruçõesVídeo de rzmD39TXa7k
Vídeo de NdWVX_6JD7E
Vídeo de HVE5bGuOVE8
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaboon-edam_0007
  • Familia de productoSecurity Doors
  • Grupo de produtosSecurity Doors and Portals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-11-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Código CSI MasterFormat 201408 42 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances
  • Número OmniClass23-13 33 23 15 13
  • Título OmniclassRevolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul