Publicar produtos
Extreme High Performance MicroCoil Grille - 500 Cycles

Extreme High Performance MicroCoil Grille - 500 Cycles

Traduzido por Google,

Quando você precisa de segurança em uma abertura com espaço vertical limitado, nossa Grelha MicroCoil Extreme High Performance - 500 Ciclos é a resposta. Perfeitamente projetada para ocupar o menor espaço livre do mercado, nossa grade compacta de alto desempenho não apenas enrola em quase 50% menos espaço do que outras grades de segurança, mas também oferece alto desempenho. A grade MicroCoil foi projetada para lidar com pelo menos 500.000 ciclos (abre/fecha) em velocidades de até 24” por segundo. Mas, com a MicroCoil Grille, velocidades mais altas não significam que você terá uma grade de segurança barulhenta e desajeitada. O sistema de link aninhado patenteado da nossa grade de segurança de estacionamento de baixa altura realmente minimiza o ruído e as vibrações - tornando-o um dos portões de garagem mais silenciosos e suaves disponíveis atualmente.

Além disso, a conformidade com a ADA é facilitada. Com a maioria das vagas de garagem com média de 9'6", acomodar vagas de estacionamento para vans com acessibilidade de 8'2", conforme exigido pela ADA, tornou-se um grande desafio. Ocupando menos de 14” de espaço livre na grade enrolada em sua maior (e muitas vezes ainda menor), a grade de segurança MicroCoil permite que quase qualquer estacionamento tenha a oportunidade de instalar grades de segurança rolantes e ainda estar em conformidade.

Nossos portões de segurança compactos para estacionamento são fáceis de instalar em novas construções, bem como retrofit em estruturas de estacionamento existentes. Todas as grades de estacionamento compactas de alto desempenho são combinadas com nosso painel de controle avançado Apex SmartController, de modo que a programação e a definição de limites para o portão de entrada do estacionamento são simples e aceitam todos os sistemas de ativação. A segurança é abordada com cortinas de luz e olhos fotográficos para evitar danos ou ferimentos potenciais da grade de segurança do estacionamento. Todas as grades de estacionamento compactas apresentam elos de aço inoxidável de longa duração e um operador de acionamento direto que elimina o desgaste ou a substituição de rodas dentadas e correntes. Você pode personalizar as peças do perímetro e a grade fabricada de acordo com suas especificações exatas.

Quando é necessária uma solução de segurança com pouco espaço livre, as grades compactas de alto desempenho MicroCoil da Cornell são as únicas grades de segurança com pouco espaço, mas com alto desempenho.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamicrocoil-grille
  • Familia de productoOverhead Coiling
  • Grupo de produtosSecurity Grilles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Código CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25
  • Título OmniclassOverhead Metal Doors

Disponibilidade da região

América do Norte
United States