Publicar produtos
Tourlock 120S (USA) One-Way High Security Revolving Door
Boon Edam

Tourlock 120S (USA) One-Way High Security Revolving Door

Traduzido por Google,
Tráfego de saída automatizada e unidirecionalA Tourlock 120S é uma porta giratória de segurança automática unidirecional ideal para aplicações onde é necessária uma solução de alta capacidade e somente saída, por exemplo, em terminais de aeroportos ou tribunais. Esta porta automática de 3 folhas possui um tapete de contacto que impede os utilizadores de entrar na porta na direção errada. Disponível em praticamente todas as cores ou acabamentos para combinar com ambientes modernos ou tradicionais.

Por favor, dê uma olhada em nossa gama de portas giratórias, portas e portais de segurança, catracas ópticas, catracas de tripé, portões de acesso e catracas de altura total para garantir a segurança de sua entrada e perímetro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaboon-edam_0009
  • Familia de productoSecurity Doors
  • Grupo de produtosSecurity Doors and Portals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-11-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Código CSI MasterFormat 201408 42 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances
  • Número OmniClass23-13 33 23 15 13
  • Título OmniclassRevolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul