Publicar produtos
Circlelock (USA) High Security Portal
Boon Edam

Circlelock (USA) High Security Portal

Traduzido por Google,
O portal de alta segurança Quando é imperativo que apenas a pessoa certa entre em uma área do seu prédio, há apenas uma solução de segurança que fará: nosso portal de alta segurança Circlelock impedirá qualquer tentativa de obter acesso não autorizado e, com a inclusão de um sistema de controle de acesso de sua escolha, confirme a identidade do usuário que está entrando. Um portal circular com duas portas deslizantes curvas, o Circlelock abre a porta externa mediante autorização de um sistema de controle de acesso externo. Uma vez que o usuário tenha entrado no portal, nosso sistema StereoVision determina que o usuário está sozinho. Neste ponto, um sistema opcional de identificação biométrica pode confirmar a identidade do usuário. Quando um sinal claro é dado, a segunda porta se abre e o usuário pode entrar na área segura.

Se você está pensando em construir um vestíbulo de armadilha, os custos de construção, teste e ajustes podem facilmente exceder o custo total de um portal de segurança pronto para uso, como o Circlelock, que já foi exaustivamente testado e comprovado em todo o mundo. Saiba mais aqui.
Novo! BoonConnect Software SystemBoonConnect é um sistema de software proprietário endereçável por IP que fornece ferramentas de diagnóstico e configuração para o técnico e o gerente da instalação. Os usuários podem acessar operações e eventos de portas usando dispositivos como tablet, laptop ou smartphone por meio de uma rede corporativa segura.

O Circlelock foi testado e certificado pela Intertek para estar em conformidade com os padrões UL 325 e 2593 e CSA 22.2#247 (Canadá).

Por favor, dê uma olhada em nossa gama de portas giratórias, portas e portais de segurança, catracas ópticas, catracas de tripé, portões de acesso e catracas de altura total para garantir a segurança de sua entrada e perímetro.



Vídeo de V2KwOGjYXuU
Vídeos de instruçõesVídeo de ZA7Kx-SI--k
Vídeo de fAD129eOCGY
Vídeo de IC4u5B_8Ez8
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaboon-edam_0010
  • Familia de productoSecurity Doors
  • Grupo de produtosSecurity Doors and Portals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-11-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul