Publicar produtos
TAP 50 (USA) Half-Cylinder Security Portal
Boon Edam

TAP 50 (USA) Half-Cylinder Security Portal

Traduzido por Google,
A solução de retrofit de alta segurança O TAP 50 é um portal de meio cilindro totalmente programável que pode ser colocado sobre uma porta existente para criar uma solução anti-piggybacking a um custo relativamente baixo. Disponível com vidro resistente a balas e controles elétricos unidirecionais ou bidirecionais. Escolha entre montagem embutida ou montagem em superfície - entre em contato conosco para mais detalhes!
Controles de segurança e emergência
  • Botão de chamada interno e interfone no caso de necessidade de assistência.
  • Painel de controle remoto que abre as duas portas para entrada e saída contínua.
  • As conexões podem ser feitas ao sistema de alarme de incêndio do edifício, abrindo ambas as portas imediatamente para permitir a evacuação.
  • O sistema de backup de bateria permite duas horas de uso contínuo.
  • Alavanca de liberação mecânica que libera a porta do lado público.
  • Manivela para abrir a porta do lado seguro.

Por favor, dê uma olhada em nossa gama de portas giratórias, portas e portais de segurança, catracas ópticas, catracas de tripé, portões de acesso e catracas de altura total para garantir a segurança de sua entrada e perímetro.
Vídeo de instruçõesVídeo de XBYFloRB54
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaboon-edam_0011
  • Familia de productoSecurity Doors
  • Grupo de produtosSecurity Doors and Portals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-11-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul