Publicar produtos
TAP (USA) Cylindrical Single Entry Interlocking Security Portal
Boon Edam

TAP (USA) Cylindrical Single Entry Interlocking Security Portal

Traduzido por Google,
Portais de segurança de intertravamento de entrada única Esses portais cilíndricos totalmente programáveis podem ser projetados com detecção de metal, vidro blindado e controles elétricos unidirecionais ou bidirecionais independentes. O sistema pode ser integrado com qualquer tipo de sistema de controle de acesso. Escolha entre montagem embutida ou montagem em superfície - entre em contato conosco para mais detalhes!
Controles de segurança e emergência
  • Botão de chamada interno e interfone no caso de necessidade de assistência.
  • Painel de controle remoto que abre as duas portas para entrada e saída contínua.
  • As conexões podem ser feitas ao sistema de alarme de incêndio do edifício, abrindo ambas as portas imediatamente para permitir a evacuação.
  • O sistema de backup de bateria permite duas horas de uso contínuo.
  • Alavanca de liberação mecânica que libera a porta do lado público.
  • Manivela para abrir a porta do lado seguro.

Por favor, dê uma olhada em nossa gama de portas giratórias, portas e portais de segurança, catracas ópticas, catracas de tripé, portões de acesso e catracas de altura total para garantir a segurança de sua entrada e perímetro.

Vídeos instrucionaisVídeo de SV4dVDublrY
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaboon-edam_0012
  • Familia de productoSecurity Doors
  • Grupo de produtosSecurity Doors and Portals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-11-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul