Publicar produtos
TAP 250 (USA) Multipurpose ADA Interlocking Security Portal
Boon Edam

TAP 250 (USA) Multipurpose ADA Interlocking Security Portal

Traduzido por Google,
Multipurpose ADA Interlocking Security PortalMultipurpose / ADA Interlocking Door System fornece flexibilidade e tecnologia de ponta para garantir o mais alto nível de segurança com um tamanho de portal maior para ADA ou outros requisitos. O Sistema de Portas Intertravadas TAP-250 com comprimento de cabine estendido é um portal cilíndrico totalmente programável. O sistema pode ser integrado com qualquer tipo de sistema de controle de acesso. Escolha entre montagem embutida ou montagem em superfície - entre em contato conosco para mais detalhes!
Controles de segurança e emergência
  • Botão de chamada interno e interfone no caso de necessidade de assistência.
  • Painel de controle remoto que abre as duas portas para entrada e saída contínua.
  • As conexões podem ser feitas ao sistema de alarme de incêndio do edifício, abrindo ambas as portas imediatamente para permitir a evacuação.
  • O sistema de backup de bateria permite duas horas de uso contínuo.
  • Alavanca de liberação mecânica que libera a porta do lado público.
  • Manivela para abrir a porta do lado seguro.

Por favor, dê uma olhada em nossa gama de portas giratórias, portas e portais de segurança, catracas ópticas, catracas de tripé, portões de acesso e catracas de altura total para garantir a segurança de sua entrada e perímetro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaboon-edam_0013
  • Familia de productoSecurity Doors
  • Grupo de produtosSecurity Doors and Portals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-11-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul