Publicar produtos
Lifeline Speedlane Slide (USA) Optical Turnstile
Boon Edam

Lifeline Speedlane Slide (USA) Optical Turnstile

Traduzido por Google,
A mobilidade de pedestres Intuitive Speed GateAs aumenta, assim como a necessidade de uma experiência de gerenciamento de entrada sofisticada, intuitiva, refinada e ainda assim segura para aqueles que entram e circulam nos edifícios. O Speedlane Slide interage com quem o aborda, gerindo e orientando os utilizadores autorizados até às zonas protegidas dos edifícios.

Parte da série Lifeline, o Speedlane Slide foi projetado com os mais altos padrões, à frente das tendências do setor:
  • usando sensores exclusivos que detectam visitantes que se aproximam
  • uma função de sono para economizar energia
  • tiras de luz pulsante para guiar o usuário
  • símbolos intuitivos e comprovados para torná-lo amigável
  • design ergonômico para conforto do cliente
  • possibilidades de personalização em combinação com design de interiores
  • materiais de primeira qualidade
PersonalizaçãoO Speedlane Slide está disponível com uma ampla gama de opções dimensionais e de vidro. Seja para um nível de segurança mais alto ou acesso desabilitado, todas as combinações são possíveis. O distinto tampo de vidro preto dá instantaneamente um ar de design elegante, enquanto o acabamento do gabinete pode ser personalizado de acordo com as últimas tendências de design, oferecendo a oportunidade de se misturar ou se destacar do ambiente. Seja fazendo uma declaração, combinando com as cores da identidade corporativa ou criando um design de interiores harmonioso, o Speedlane Slide faz uma declaração de design por direito próprio.

Em sintonia com as últimas tendências de design, o Speedlane Slide está disponível com os acabamentos de cores atuais:
  • O negócio
  • Elementos
  • Expressões


Fácil de usar À medida que o usuário se aproxima, o Speedlane ganha vida. Um pulso de luz percorre a unidade atraindo o olho; um símbolo de seta moderno orienta o usuário, enquanto um painel se ilumina dentro do tampo de vidro curvo preto liso, convidando o usuário a apresentar um 'passe' válido; é apresentado um 'passe' e, mediante autorização, a barreira abre e o utilizador é guiado à medida que o impulso de luz percorre a via. O ciclo está completo e o Speedlane está pronto para seu próximo usuário. Após um período de tempo definido sem envolvimento do usuário, o Speedlane voltará a dormir para economizar energia.
Opções
  • Configuração de pista única ou de várias pistas
  • Saltar sobre os sensores de detecção
  • Modo sem barreiras
  • Modo de segurança contra falhas
  • Painel de controle externo
Controle UniversalO BoonTouch é um painel de controle universal que pode ser usado para operar o Speedlane Slide remotamente, a partir de uma área de recepção ou balcão de segurança. É capaz de operar qualquer combinação de até seis soluções de acesso de segurança. Com uma interface amigável, o BoonTouch permite o controle de faixas individuais, várias faixas e controlar uma situação de alarme.
Vídeos do produtoVídeo de sl-GF4dMf08
Vídeo de kySq78Rj7GQ
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaboon-edam_0014
  • Familia de productoTurnstiles
  • Grupo de produtosOptical Turnstiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-11-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23 11
  • Título OmniclassWaist Height Turnstiles

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul