Publicar produtos
Lifeline Speedlane Open (USA) Optical Turnstile
Boon Edam

Lifeline Speedlane Open (USA) Optical Turnstile

Traduzido por Google,
The Barrier Free Speed GateO Speedlane Open ajuda a canalizar o fluxo de pessoas que entram e circulam pelos edifícios. Comumente operando em múltiplos, atua como uma fronteira entre os mundos público e privado, guiando os usuários ao seu destino sob o olhar atento de um segurança. Ele interage com os dois mundos para garantir que as pessoas certas sejam canalizadas para o lugar certo, alertando os seguranças se houver uma violação de acesso.

Parte da série Lifeline, o Speedlane Open foi projetado com os mais altos padrões, à frente das tendências do setor:
  • usando sensores exclusivos que detectam visitantes que se aproximam
  • uma função de sono para economizar energia; tiras de luz pulsante para guiar o usuário
  • símbolos intuitivos e comprovados para torná-lo amigável
  • design ergonômico para conforto do cliente
  • possibilidades de personalização em combinação com design de interiores
  • materiais de primeira qualidade
PersonalizaçãoO Speedlane Open está disponível em uma ampla variedade de opções de cores. Seja fazendo uma declaração, combinando com as cores da identidade corporativa ou criando um design de interiores harmonioso, o Speedlane Open pode ser personalizado de acordo com as últimas tendências de design, oferecendo a oportunidade de se misturar ou se destacar do ambiente.

Em sintonia com as últimas tendências de design, o Speedlane Open está disponível com os acabamentos de cores atuais.
  • O negócio
  • Elementos
  • Expressões


Fácil de usar À medida que o usuário se aproxima, o Speedlane ganha vida. Um pulso de luz percorre a unidade atraindo o olho; um símbolo de seta moderno orienta o usuário, enquanto um painel se ilumina dentro do tampo de vidro curvo preto liso, convidando o usuário a apresentar um 'passe' válido; um 'passe' é apresentado e, mediante autorização, o usuário é guiado à medida que o pulso de luz percorre a pista. O ciclo está completo e o Speedlane está pronto para seu próximo usuário. Após um período de tempo definido sem envolvimento do usuário, o Speedlane voltará a dormir para economizar energia.
Opções
  • Configuração de pista única ou de várias pistas
  • Painel de controle externo
Controle UniversalO BoonTouch é um painel de controle universal que pode ser usado para operar o Speedlane Swing remotamente, a partir de uma área de recepção ou balcão de segurança. É capaz de operar qualquer combinação de até seis soluções de acesso de segurança. Com uma interface amigável, o BoonTouch permite o controle de faixas individuais, várias faixas e controlar uma situação de alarme.
Vídeos do produtoVídeo de f8TRRqkmWgk
Vídeo de kySq78Rj7GQ
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaboon-edam_0016
  • Familia de productoTurnstiles
  • Grupo de produtosOptical Turnstiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-11-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23 11
  • Título OmniclassWaist Height Turnstiles

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul