Publicar produtos
Trilock 75 (USA) Robust Tripod Turnstile
Boon Edam

Trilock 75 (USA) Robust Tripod Turnstile

Traduzido por Google,
A catraca de tripé robusta A Trilock 75 é a catraca de tripé que você precisa quando o design e a estética são importantes, mas você também precisa de uma solução de entrada segura verdadeiramente robusta que seja capaz de suportar grandes volumes de usuários e condições abusivas.

Disponível com sua escolha de acabamentos personalizados para combinar com o ambiente, desde estações de trânsito até edifícios de escritórios de classe A, a catraca de tripé Trilock 75 pode ser personalizada para atender às suas necessidades.

Por favor, dê uma olhada em nossa gama de portas giratórias, portas e portais de segurança, catracas ópticas, catracas de tripé, portões de acesso e catracas de altura total para garantir a segurança de sua entrada e perímetro.
Vídeo do produtoVídeo de EGwCmZruoog
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaboon-edam_0024
  • Familia de productoTurnstiles
  • Grupo de produtosTripod Turnstiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-11-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Número OmniClass23-29 13 23 11
  • Título OmniclassWaist Height Turnstiles

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul