Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
bossini/products/a0efd1f6-38c4-4cdb-97fc-5280c53501eb
Início
Categorias
Sanitários
Chuveiros
H38909 Dream 4 Sprays
Disponível em Estados Unidos
Bossini
Seguir
Arquivado
H38909 Dream 4 Sprays
Dream/4 Shower head four functions with RGB LED Lights, low voltage transformer, Control keyboard for Cromotherapy and flexible water connection. False ceiling installation
Download não disponível (arquivos arquivados)
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
H38909-Dream-4-Sprays
Familia de producto
Showersets
Grupo de produtos
Shower thermostat
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-06-30
Número de edição
1
Altura (mm)
83
Largura (mm)
470
Profundidade (mm)
570
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.bossini.it/en/prodotti/shower-heads/h38909-dream-4-sprays-rgb-cromotherapy
Instruções de instalação
http://www.bossini.it/uploads/product/instructions/2MXFI01760004_H38905-9_15-19%20DREAM%204GETTI%20cn%20LED.pdf
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=vBZH-nvWMt8
Descrição técnica
http://www.bossini.it/uploads/product/tech-infos/H38909.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Material secundário
Cromado
Concebido em
Italy
Fabricado em
Italy
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC
Terminal sanitário
Nome UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Produtos parecidos
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Descarregar
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Descarregar
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Descarregar