Publicar produtos
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower

Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower

4.0 de 5 estrelas4.0(26 avaliações)
Traduzido por Google,
O sistema de chuveiro de chuva termostático Fontana Trieste Black Matte Mount com chuveiro de mão é um super conjunto de chuveiro que você precisa para a atualização do seu banheiro. É um conjunto de chuveiro completo com um chuveiro montado na parede que oferece um jato de água que direciona gotas de água suaves, porém poderosas, para baixo, garantindo uma experiência de banho para todo o corpo. Ele vem em um sofisticado acabamento em preto fosco. Quando se trata de novos sistemas de chuveiro, o Fontana Showers certamente terá o design, o acabamento e os estilos que você deseja.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS145302
    Style: Contemporary
    Installation Type: Wall Mount
    Cold/Hot Control: Thermostatic Control
    Type: Fixed Support Type
    Surface Finish: Matte Black
    Valve Core Material: Ceramic
    Surface Treatment: Matte
    Shower Head Material: 304 Stainless Steel
    Thread: G1/2"
    Shower Set Function: Rainfall, Waterfall, Hand Shower.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicashower-set_fs145302
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de produtosShower Set
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures