Publicar produtos
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head

Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head

4.4 de 5 estrelas4.4(18 avaliações)
Traduzido por Google,
Traga o poder de uma monção para o seu banheiro com nosso chuveiro estilo redondo Bravat que parece se destacar em uma chuva repentina, apenas quente! A tensão cairá de seus ombros enquanto a água cai em cascata por todo o seu corpo em uma sensação bem diferente de um banho convencional. O chuveiro tem um fluxo elegante, ideal para lavar o corpo. Isso é fácil de instalar.
Especificação
  • Brand Name: Bravat
    Product Code: FS9535
    Type: Bathroom Shower Head
    Installation Type: US Standard
    Install: Wall Mount
    Number of Handle: Single Handle
    Installation Hole: Dual
    Color: Chrome
    Shape: Round
    Faucet: Brass
    Style: Contemporary
    Surface Finish: Chrome
    Surface Treatment: Polished
    Core Material: Ceramic
    Plating Thickness: 10um
    Function: Fixed Support Type.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicashower-set_fs9535
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de produtosChrome Finish Shower Set
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-05-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures