Publicar produtos
H69597H Cosmo 230 x 230 mm
H69597H Cosmo 230 x 230 mm
    Bossini
    Arquivado

    H69597H Cosmo 230 x 230 mm

    Brass Cosmo shower head with shower arm 1/2”MM
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH69597H-Cosmo-230x230mm
    • Familia de productoShowersets
    • Grupo de produtosShower thermostat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)106
    • Largura (mm)230
    • Profundidade (mm)452
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503