Publicar produtos
Fontana Lima Ultra Thin Rain Shower Head with Built in Thermostatic Mixer and Hand Held Shower Set

Fontana Lima Ultra Thin Rain Shower Head with Built in Thermostatic Mixer and Hand Held Shower Set

4.4 de 5 estrelas4.4(15 avaliações)
Traduzido por Google,
O conjunto de chuveiro Lima Ultra fino com válvula misturadora termostática oculta é um complemento perfeito para qualquer banheiro. A válvula misturadora termostática oferece controle de temperatura completo com um dispositivo anti-queimadura integrado, para que você nunca mais tenha que se preocupar com uma queda de temperatura. Construção em latão maciço cromado Construído em dispositivo anti-queimadura ajustado para 38¬8 Jatos de borracha anti-calcário de fácil limpeza Profundidade mínima da parede de 3,42" (87 mm) necessária Pressão mínima de água de 1,0 bar.
Especificação
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS3061UH
    Shower Set
    Style: Contemporary
    Number of Handles: Dual Handle
    Type: Fixed Rotatable Type
    Surface Finish: Chrome
    Feature: Thermostatic Mixer
    Cold/Hot Water Control Type: Dual Holder Dual Control
    Size: see Options
    Surface Treatment: Polished
    Valve Core Material: S
    OLID BRASS
    Installation Type: Wall or Ceiling Mount.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicashower-set_fs3061uh
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de produtosShower Set
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2023-04-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures