Publicar produtos
H69598H Cosmo 280 x 280 mm
H69598H Cosmo 280 x 280 mm
    Bossini
    Arquivado

    H69598H Cosmo 280 x 280 mm

    Brass Cosmo shower head with shower arm 1/2”MM
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH69598H-Cosmo280x280mm
    • Familia de productoShowersets
    • Grupo de produtosShower thermostat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)106
    • Largura (mm)280
    • Profundidade (mm)477
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503