Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
bossini/products/3b959254-f4bc-4f6d-9a3f-8cd14186e6ff
Início
Categorias
Sanitários
Chuveiros
H70595H Cosmo Ø 230
Disponível em Estados Unidos
Bossini
Seguir
Arquivado
H70595H Cosmo Ø 230
Brass Cosmo shower head with shower arm Ø 21 mm 1/2”MM
Download não disponível (arquivos arquivados)
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
H70595H-Cosmo-230
Familia de producto
Showersets
Grupo de produtos
Shower thermostat
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-06-30
Número de edição
1
Altura (mm)
107
Largura (mm)
230
Profundidade (mm)
445
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.bossini.it/en/prodotti/shower-heads/h70595h-cosmo-o-230
Descrição técnica
http://www.bossini.it/uploads/product/tech-infos/H70595H%20Technical%20Sheet-Agg.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Material secundário
Cromado
Concebido em
Italy
Fabricado em
Italy
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Chuveiros
Classificação IFC
Terminal sanitário
Nome UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Produtos parecidos
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Descarregar
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Descarregar
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Descarregar
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Descarregar
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
Descarregar