Publicar produtos
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
I00590 Syncro-Neb
    Bossini
    Arquivado

    I00590 Syncro-Neb

    Syncro-Neb is a shower panel with rotary control that allows you to select three different jet modes, offering the pleasure of water in its most natural forms: the refreshing caress of rain, a comfortable waterfall jet or fresh twist a of a water spray. The Syncro shower head allows for single supply with ready mixed water that greatly simplifies installation and allows you to use the wall mounts already in place, making it even easier to restore the shower environment.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaI00590-Syncro-Neb
    • Familia de productoShowersets
    • Grupo de produtosShower thermostat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)294
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503