Publicar produtos
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
I00591 Syncro-Rain
    Bossini
    Arquivado

    I00591 Syncro-Rain

    The shower head Syncro-Rain, an horizontal panel with a manual command which delivers three different sprays. Experience water in its natural form: as a wide rain shower, rain or concentrated in powerful waterfall. The Syncro shower head allows for single supply with ready mixed water that greatly simplifies installation and allows you to use the wall mounts already in place, making it even easier to restore the shower environment.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaI00591-Syncro-Rain
    • Familia de productoShowersets
    • Grupo de produtosShower thermostat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)294
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503