Publicar produtos
Z031202 Oki 1 Outlet LP
Z031202 Oki 1 Outlet LP
    Bossini
    Arquivado

    Z031202 Oki 1 Outlet LP

    Concealed Thermostatic shower valve High Flow, 3/4” connections, Vertical /horizontal setting up with 1 outlet (1 stop valve), for single or individual back plate.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZ031202-Oki-1-Outlet-LP
    • Familia de productoShowersets
    • Grupo de produtosShower thermostat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-06-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)218
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503