Publicar produtos
210™ Premium Cement-Based Self-Leveling Underlayment & Topping

210™ Premium Cement-Based Self-Leveling Underlayment & Topping

Traduzido por Google,
210™ é um subpavimento premium, à base de aluminato de cálcio, interior, autonivelante que pode ser usado para criar uma superfície lisa, plana ou nivelada antes da instalação de revestimentos de piso. Seu longo tempo de trabalho, baixo encolhimento e propriedades de nivelamento superiores o tornam o produto ideal para aplicações exigentes em, acima ou abaixo do nível. Selado com um revestimento adequado, o 210™ também é a cobertura decorativa perfeita quando se deseja uma aparência natural de concreto. Manchas tópicas, corantes e tratamentos de superfície ampliam ainda mais as possibilidades decorativas.
Especificação
    • Ideal for barrel mixing or pumping applications
    • Can be used as an underlayment or decorative topping
    • Maintains healing merging properties for up to 20+ minutes
    • Can be installed from 1/4″ – 2″ Neat and to 5″ properly extended
    • Fast return to service; walkable in just 1-2 hours
    • Accepts common floor coverings in as little as 12 hours
    • Ideal for healthcare environments – Will not support the growth of mold or mildew
    • Can be left open to normal construction traffic
    • Contributes points to LEED® Certified Projects
    • Can be installed over “green concrete” for early construction phase applications
    • Can be featheredged to meet existing elevations
Especificações técnicas
  • Ref.ª única210-Premium-Cement-Based-Self-Leveling-Underlayment-Topping
  • Familia de productoWall and Floor Installation Systems
  • Grupo de produtosSubfloor Preparation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos

Disponibilidade da região

América do Norte
United States
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit