Publicar produtos
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
    Bosun

    Bosun XXL Paving Slab

    Traduzido por Google,

    A Bosun fabrica a maior laje de pavimentação da África do Sul – a grande laje de pavimentação XXL. As lajes Bosun XXL são ideais para passarelas e aplicações de paisagismo.

    Observe que cada um pesa mais de 90 kg e recomendamos o uso de um Probst Curb Handler para manusear para instalar essas pavimentadoras. Devido ao seu tamanho, você deve considerar um fator de desperdício maior no local. Se uma pavimentadora quebrar, você essencialmente perde meio metro quadrado.

    Lembre-se também de que, devido ao seu tamanho, a terraplenagem deve ser perfeita para que seja instalada em uma superfície plana. Quaisquer saliências na terra criarão pontos de pressão em pavimentadoras específicas.

    Especificação
    • InstallBosun XXL Paving Slab, size 900mm x 600mm x 80mm thick in [Insert Colour/Texture/Finish]in a [Laying Pattern]

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaXXL-Paving-Slab
    • Familia de productoDesigner paving
    • Grupo de produtosXXL
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-02-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Concebido emSouth Africa
    • Fabricado emSouth Africa
    • Peso líquido (Kg)105
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
    • Nome UNSPSCPaving blocks
    • Código UNSPSC30171701
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaving systems
    • Número OmniClass23-11 21 17
    • Título OmniclassPaving Blocks