Publicar produtos
Trapezoidal Sheet T-135R
BP2

Trapezoidal Sheet T-135R

Traduzido por Google,

A chapa trapezoidal estrutural T-135R de altíssima resistência, utilizada em estruturas portantes com grande vão. É usado na construção industrial. Sua resistência permite aumentar a distância entre os pontos de apoio, mantendo os parâmetros necessários para a transferência das cargas exigidas no projeto.

Especificação
  • Effective width: 930 mm
    Total width: 974 mm
    Max recommended sheet length: 14000 mm
    Thickness: 0,70 - 1,50 mm
    Height profile: 134 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatrapezoidal-sheet-t-135r
  • Familia de productoTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Grupo de produtosTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-10-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)134
  • Largura (mm)974
  • Profundidade (mm)1.5
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

Disponibilidade da região

Europa
Austria
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Germany
Hungary
Lithuania
Netherlands
Poland
Serbia
Slovakia