Publicar produtos
Trapezoidal Sheet T-18 ECO
Trapezoidal Sheet T-18 ECO
Trapezoidal Sheet T-18 ECO
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-18 ECO

    Traduzido por Google,

    A chapa trapezoidal T-18 ECO é um perfil de telhado (com ranhura de drenagem) e fachada caracterizado por um padrão interessante com nervuras onduladas de reforço e uma largura útil muito eficiente. A chapa trapezoidal T-18 ECO é eficaz, atrativa e econômica.

    Especificação
    • Effective width: 1125 mm
      Total width: ~1165 mm
      Max recommended sheet length: 12 000 mm
      Thickness: 0,50 - 1,00 mm
      Height profile: 17 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatrapezoidal-sheet-t-18-eco
    • Familia de productoTRAPEZOIDAL SHEETS
    • Grupo de produtosTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-10-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)17
    • Largura (mm)1173
    • Profundidade (mm)1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Belgium
    Bulgaria
    Czech Republic
    Germany
    Hungary
    Lithuania
    Netherlands
    Poland
    Serbia
    Slovakia